Elektronický soft startér, MCI 3
Elektronický soft startér, MCI 3

037N0074

Řídicí napětí [V] DC [Min]: 24, Řídicí napětí [V] DC [Max]: 415, Napájecí napětí [V] AC: 400, Regulované fáze: 2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.3 kg
Čistá hmotnost 0.29 kg
EAN 5702423153916

 

Cívka - napětí [V] DC [Max] 415 V
Cívka - napětí [V] DC [Min] 24 V
Cívka - napětí při 50/60 Hz [Max] 415 V
Cívka - napětí při 50/60 Hz [Min] 24 V
Formát balení Multi balení
Jméno souboru schválení UL E198251
Mezní zatížení [A] 3 A
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí [V] AC 400 V
Napětí [V] a.c. 400 V
Název produktu Elektronický soft startér
Pevné nastavení NO
Popis produktu Stykač motoru se soft startem
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Regulované fáze 2
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Typ MCI 3
Řídicí napětí [V] DC [Max] 415 V
Řídicí napětí [V] DC [Min] 24 V
Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Max] 415 V
Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min] 24 V

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality