Elektronický časový spínač, MTI
Elektronický časový spínač, MTI

047H3077

Časový rozsah: 0,05 S - 300 H, Cívka - napětí při 50/60 Hz [Min]: 24, Cívka - napětí při 50/60 Hz [Max]: 240, Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min]: 24, Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Max]: 240

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.16 kg
Čistá hmotnost 0.15 kg
EAN 5702423287338

 

Cívka - napětí [V] DC [Max] 48 V
Cívka - napětí [V] DC [Min] 24 V
Cívka - napětí při 50/60 Hz [Max] 240 V
Cívka - napětí při 50/60 Hz [Min] 24 V
Formát balení Multi balení
Funkce Multifunkční
Jméno souboru schválení UL E82701
Množství na formát balení 50 pc
Název produktu Elektronický časový spínač
Popis produktu Elektronický časový spínač
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Schválení C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Typ MTI
Časový rozsah 0,05 S - 300 H
Řídicí napětí [V] DC [Max] 48 V
Řídicí napětí [V] DC [Min] 24 V
Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Max] 240 V
Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min] 24 V

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality