Elektronický časový spínač, ATI
Elektronický časový spínač, ATI

047H3092

Časový rozsah: 0,1 - 10 S

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.08 kg
Čistá hmotnost 0.08 kg
EAN 5702423053827

 

Formát balení Multi balení
Funkce Prodleva zapnutí
Jméno souboru schválení UL E82701
Množství na formát balení 21 pc
Název produktu Elektronický časový spínač
Popis produktu Elektronický časový spínač s prodlevou zapnutí
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Schválení C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Typ ATI
Časový rozsah 0,1 - 10 S
Řídicí napětí [V] AC 24 V AC / 220 - 240 V AC

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality