Elektronický časový spínač, ATI
Elektronický časový spínač, ATI

047H3091

Časový rozsah: 3 - 300 S, Cívka - napětí při 50/60 Hz [Min]: 110, Cívka - napětí při 50/60 Hz [Max]: 130, Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min]: 110, Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Max]: 130

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.08 kg
Čistá hmotnost 0.08 kg
EAN 5702423054022

 

Cívka - napětí při 50/60 Hz [Max] 130 V
Cívka - napětí při 50/60 Hz [Min] 110 V
Formát balení Multi balení
Funkce Prodleva zapnutí
Jméno souboru schválení UL E82701
Množství na formát balení 21 pc
Název produktu Elektronický časový spínač
Popis produktu Elektronický časový spínač s prodlevou zapnutí
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Schválení C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Typ ATI
Časový rozsah 3 - 300 S
Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Max] 130 V
Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min] 110 V

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality