Teplotní senzor, MBT 5560, 60 mm, G,1/4
084Z4112
Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Připojovací rozměr elektrického připojení: 4 piny, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti
Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Připojovací rozměr elektrického připojení: 4 piny, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti
Brutto hmotnost | 0.186 Kg |
Čistá hmotnost | 0.138 Kg |
Volume | 0.682 Liter |
EAN | 5702423278336 |
Brutto hmotnost | 0.186 Kg |
Čistá hmotnost | 0.138 Kg |
Volume | 0.682 Liter |
EAN | 5702423278336 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Délka vsunutí [mm] | 60 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Angular connector |
Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní a vnější |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balení | Multi balení |
Hodnocení krytí IP | IP65 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál ochranné trubice | AISI 316 Ti |
Materiál přípojek | AISI 316 Ti |
Max. teplota okolí [°C] | 85 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 185 °F |
Množství na formát balení | 13 pc |
Napájecí napětí [V] DC [Max] | 32 V |
Napájecí napětí [V] DC [Min] | 10 V |
Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
Ochranná trubice - průměr [mm] | 8 mm |
Označení typu | MBT 5560-0000-0060-30-115 |
Procesní připojení - rozměr | 1/4 |
Procesní připojení - standard | ISO 228-1-A |
Procesní připojení - typ | G |
Procesní připojení samec/samice | Vnitřní |
Process connection material | Nerezová ocel |
Product Name Description | Teplotní senzor |
Produktová skupina | Sensors |
Průměr ochranné trubky [palce] | 0.31 in |
Převodník - nastavení rozsahu [°C] [Max] | 150 °C |
Převodník - nastavení rozsahu [°C] [Min] | 0 °C |
Převodník - nastavení rozsahu [°F] [Max] | 302 °F |
Převodník - nastavení rozsahu [°F] [Min] | 32 °F |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 200 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Standard připojení | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Tolerance prvku čidla |
|
Typ | MBT 5560 |
Typ převodníku | Integrováno |
Typ připojení | G |
Typ vložky | Pevná |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Vložka čidla | Pevná |
Vnitří délka [in] | 2.36 in |
Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Délka vsunutí [mm] | 60 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Angular connector |
Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní a vnější |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balení | Multi balení |
Hodnocení krytí IP | IP65 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál ochranné trubice | AISI 316 Ti |
Materiál přípojek | AISI 316 Ti |
Max. teplota okolí [°C] | 85 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 185 °F |
Množství na formát balení | 13 pc |
Napájecí napětí [V] DC [Max] | 32 V |
Napájecí napětí [V] DC [Min] | 10 V |
Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
Ochranná trubice - průměr [mm] | 8 mm |
Označení typu | MBT 5560-0000-0060-30-115 |
Procesní připojení - rozměr | 1/4 |
Procesní připojení - standard | ISO 228-1-A |
Procesní připojení - typ | G |
Procesní připojení samec/samice | Vnitřní |
Process connection material | Nerezová ocel |
Product Name Description | Teplotní senzor |
Produktová skupina | Sensors |
Průměr ochranné trubky [palce] | 0.31 in |
Převodník - nastavení rozsahu [°C] [Max] | 150 °C |
Převodník - nastavení rozsahu [°C] [Min] | 0 °C |
Převodník - nastavení rozsahu [°F] [Max] | 302 °F |
Převodník - nastavení rozsahu [°F] [Min] | 32 °F |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 200 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Standard připojení | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Tolerance prvku čidla |
|
Typ | MBT 5560 |
Typ převodníku | Integrováno |
Typ připojení | G |
Typ vložky | Pevná |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Vložka čidla | Pevná |
Vnitří délka [in] | 2.36 in |
Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |