Teplotní senzor, MBT 5250, 100 mm, G,1/4
084Z2363
Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9
Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9
Brutto hmotnost | 0.134 Kg |
Čistá hmotnost | 0.13 Kg |
Volume | 0.264 Liter |
EAN | 5702428921282 |
Brutto hmotnost | 0.134 Kg |
Čistá hmotnost | 0.13 Kg |
Volume | 0.264 Liter |
EAN | 5702428921282 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Délka vsunutí [mm] | 100 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Angular connector |
Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní a vnější |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balení | Multi balení |
Hodnocení krytí IP | IP65 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál ochranné trubice | AISI 316 Ti |
Materiál přípojek | Nerezová ocel |
Max. teplota okolí [°C] | 125 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 257 °F |
Množství na formát balení | 20 pc |
Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
Ochranná trubice - průměr [mm] | 8 mm |
Odpor prvku čidla [Ohm] | 100 |
Označení typu | MBT 5250-0000-100-110 |
Počet svorek [ks] | 3 pc |
Procesní připojení - rozměr | 1/4 |
Procesní připojení - standard | ISO 228-1-A |
Procesní připojení - typ | G |
Procesní připojení samec/samice | Vnitřní |
Process connection material | Nerezová ocel |
Product Name Description | Teplotní senzor |
Produktová skupina | Sensors |
Prvek čidla [ks] | 1 pc |
Průměr ochranné trubky [palce] | 0.31 in |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 9 |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 200 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
SCIP dossier no. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard prvku čidla | EN 60751 |
Standard připojení | ISO 228 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Tolerance prvku čidla | Třída B |
Typ | MBT 5250 |
Typ prvku čidla | Pt |
Typ připojení | G |
Typ vložky | Pevná |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vložka čidla | Výměnný |
Vnitří délka [in] | 3.94 in |
Vodiče [ks] | 2 pc |
Výstupní signál | Ohm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Délka vsunutí [mm] | 100 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Angular connector |
Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní a vnější |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balení | Multi balení |
Hodnocení krytí IP | IP65 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál ochranné trubice | AISI 316 Ti |
Materiál přípojek | Nerezová ocel |
Max. teplota okolí [°C] | 125 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 257 °F |
Množství na formát balení | 20 pc |
Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
Ochranná trubice - průměr [mm] | 8 mm |
Odpor prvku čidla [Ohm] | 100 |
Označení typu | MBT 5250-0000-100-110 |
Počet svorek [ks] | 3 pc |
Procesní připojení - rozměr | 1/4 |
Procesní připojení - standard | ISO 228-1-A |
Procesní připojení - typ | G |
Procesní připojení samec/samice | Vnitřní |
Process connection material | Nerezová ocel |
Product Name Description | Teplotní senzor |
Produktová skupina | Sensors |
Prvek čidla [ks] | 1 pc |
Průměr ochranné trubky [palce] | 0.31 in |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 9 |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 200 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
SCIP dossier no. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard prvku čidla | EN 60751 |
Standard připojení | ISO 228 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Tolerance prvku čidla | Třída B |
Typ | MBT 5250 |
Typ prvku čidla | Pt |
Typ připojení | G |
Typ vložky | Pevná |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vložka čidla | Výměnný |
Vnitří délka [in] | 3.94 in |
Vodiče [ks] | 2 pc |
Výstupní signál | Ohm |