High Temperature Sensors +400C to +800C

Shows 36 product(s)

Teplotní senzor, MBT 5116

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Délka vsunutí [mm]: 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

Teplotní senzor, MBT 5116

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Délka vsunutí [mm]: 200, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

Teplotní senzor, MBT 5116

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Délka vsunutí [mm]: 300, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

Teplotní senzor, MBT 5116

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Délka vsunutí [mm]: 110, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

Teplotní senzor, MBT 5116

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Délka vsunutí [mm]: 250, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

Zobrazit: