Teplotní senzor, MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A
084Z7032
Rozsah teploty [°C]: -50 - 800, Termočlánek: 1 x NiCr-Ni, typ K, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16
Rozsah teploty [°C]: -50 - 800, Termočlánek: 1 x NiCr-Ni, typ K, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16
Brutto hmotnost | 0.72 Kg |
Čistá hmotnost | 0.715 Kg |
Volume | 1.407 Liter |
EAN | 5702423183425 |
Brutto hmotnost | 0.72 Kg |
Čistá hmotnost | 0.715 Kg |
Volume | 1.407 Liter |
EAN | 5702423183425 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Délka prodloužení [in] | 3.94 in |
Délka prodloužení [mm] | 100 mm |
Délka vsunutí [mm] | 110 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Typ B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balení | Multi balení |
Hodnocení krytí IP | IP65 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál ochranné trubice | AISI 316 Ti |
Materiál přípojek | AISI 316 Ti |
Max. teplota okolí [°C] | 85 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 185 °F |
Množství na formát balení | 6 pc |
Napájecí napětí [V] DC [Max] | 35 V |
Napájecí napětí [V] DC [Min] | 8 V |
Ochranná trubice - průměr [in] [Max] | 0.95 in |
Ochranná trubice - průměr [in] [Min] | 0.55 in |
Ochranná trubice - průměr [mm] [Max] | 24 mm |
Ochranná trubice - průměr [mm] [Min] | 14 mm |
Označení typu | MBT 5113-B002-110-10-B180 |
Počet svorek [ks] | 2 pc |
Procesní připojení - rozměr | 3/4 |
Procesní připojení - standard | ISO 228-1-A |
Procesní připojení - typ | G |
Procesní připojení samec/samice | Vnitřní |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Teplotní senzor |
Produktová skupina | Sensors |
Převodník - nastavení rozsahu [°C] [Max] | 800 °C |
Převodník - nastavení rozsahu [°C] [Min] | 0 °C |
Převodník - nastavení rozsahu [°F] [Max] | 1472 °F |
Převodník - nastavení rozsahu [°F] [Min] | 32 °F |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 16 |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 800 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
SCIP dossier no. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard prvku čidla | EN 60584-2 |
Standard připojení | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 1472 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Termočlánek | 1 x NiCr-Ni, typ K |
Termočlánková tolerance | EN 60584-2 Class 2 |
Termočlánkové provedení - standard | EN 61515 |
Tolerance prvku čidla | Třída 2 |
Typ | MBT 5113 |
Typ převodníku | Galv. izolováno , vysoké víko |
Typ připojení | G |
Typ vložky | Pevná |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Vložka čidla | Výměnný |
Vnitří délka [in] | 4.33 in |
Vodiče [ks] | 2 pc |
Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Délka prodloužení [in] | 3.94 in |
Délka prodloužení [mm] | 100 mm |
Délka vsunutí [mm] | 110 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Typ B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balení | Multi balení |
Hodnocení krytí IP | IP65 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál ochranné trubice | AISI 316 Ti |
Materiál přípojek | AISI 316 Ti |
Max. teplota okolí [°C] | 85 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 185 °F |
Množství na formát balení | 6 pc |
Napájecí napětí [V] DC [Max] | 35 V |
Napájecí napětí [V] DC [Min] | 8 V |
Ochranná trubice - průměr [in] [Max] | 0.95 in |
Ochranná trubice - průměr [in] [Min] | 0.55 in |
Ochranná trubice - průměr [mm] [Max] | 24 mm |
Ochranná trubice - průměr [mm] [Min] | 14 mm |
Označení typu | MBT 5113-B002-110-10-B180 |
Počet svorek [ks] | 2 pc |
Procesní připojení - rozměr | 3/4 |
Procesní připojení - standard | ISO 228-1-A |
Procesní připojení - typ | G |
Procesní připojení samec/samice | Vnitřní |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Teplotní senzor |
Produktová skupina | Sensors |
Převodník - nastavení rozsahu [°C] [Max] | 800 °C |
Převodník - nastavení rozsahu [°C] [Min] | 0 °C |
Převodník - nastavení rozsahu [°F] [Max] | 1472 °F |
Převodník - nastavení rozsahu [°F] [Min] | 32 °F |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 16 |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 800 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
SCIP dossier no. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard prvku čidla | EN 60584-2 |
Standard připojení | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 1472 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Termočlánek | 1 x NiCr-Ni, typ K |
Termočlánková tolerance | EN 60584-2 Class 2 |
Termočlánkové provedení - standard | EN 61515 |
Tolerance prvku čidla | Třída 2 |
Typ | MBT 5113 |
Typ převodníku | Galv. izolováno , vysoké víko |
Typ připojení | G |
Typ vložky | Pevná |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Vložka čidla | Výměnný |
Vnitří délka [in] | 4.33 in |
Vodiče [ks] | 2 pc |
Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |