MCC107 200-480V 3ph 0,18-0,75k W for M1

130B2523

reduces the harmonic distortion of the mains supply as well as improving RFI performance of the VLT® FC 51 Micro drives. Also load sharing will be possible by using MCC 107.
The Line Filter MCC 107 combines a harmonic filter and an EMC filter. It

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2 kg
Čistá hmotnost 2 kg
Volume 6.762 l
EAN 5710107609277

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS FC 051 SERIES

Jmenovitý výkon 0,37 KW
0,25 KW
0,75 KW
Napájecí napětí 200 - 240 VAC
380 - 480 VAC
Počet fází Trojfázový
Řada Micro Drive (051) VLT® Micro Drive

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality