AHF-DB-010-460-60-20-A

130B1752

VLT® Advanced Harmonic Filter - AHF 005

The Danfoss Advanced Harmonic Filter is a compact passive harmonic
filter specially designed to match the Danfoss frequency converters
VLT® AutomationDrive, VLT® AQUA Drive and VLT® HVAC/R Drives.
The program offers two variants, AHF 005 and AHF 010.Connected in
front of the Danfoss VLT® frequency converter, the harmonic current
distortion on the line is reduced to 5% or 10% at nominal load.

Specifications:
Line voltage: 440-480V
Line frequency: 60Hz
Nominal current: 10A
THDi less than 5%
Cooling concept: Integrated fan with variable speed
Efficiency: > 98 %
Ambient temperature: 5-45 deg C
Enclosure type: X1-V3 IP20 if
Enclosure degree: IP20 (IP21 / NEMA 1 optional)
Dimensions:
Height: 322mm
Width: 196mm
Depth: 205mm

Accessories:
IP21 / NEMA1 Kit for AHF3 X1 : 175U3274
IP21/NEMA1 Kit for AHF3 X1 with capacitor disconnect option:175U5903
Backplate for AHF X1 : 130B3283

Detaily produktu

Brutto hmotnost 18 kg
Čistá hmotnost 18 kg
Volume 132 l
EAN 5710107946792

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 5%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Jmenovitý výkon 1,1 KW
0,37 KW
0,25 KW
0,75 KW
2,2 KW
4,0 KW
3,0 KW
0,55 KW
1,5 KW
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
Počet fází Trojfázový

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Jmenovitý výkon 1,1 KW
0,37 KW
4,0 KW
2,2 KW
0,75 KW
3,0 KW
1,5 KW
0,55 KW
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
Počet fází Trojfázový

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Jmenovitý výkon 1,1 KW
0,37 KW
0,75 KW
2,2 KW
4,0 KW
3,0 KW
0,55 KW
1,5 KW
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
380 - 500 VAC
Počet fází Trojfázový

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality