Výkonové doplňky
Výkonové doplňky

VLT® dU/dt Filter snižuje rychlost růstu napětí na svorkách motoru a chrání starou nebo slabou izolaci motoru před narušením.

Detaily produktu

Proud filtru pro 3fázový; 200–690 V [A] 15–880
Typ Výkonové doplňky
Třída ochrany IP IP00
IP20
Třída ochrany IP (UL) IP54/typ 12

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services