VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8830

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
1,1kW, 3X380-480V 50/60Hz, IP20
RFI filtr tř. A1,

Kód modelu: VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.82 kg
Čistá hmotnost 2.54 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385188

VLT® 2800 Series

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typ VLT VLT měnič kmitočtu
Typová řada 28 VLT 2800
Jmenovitý výkon 11 1,1kW
Určen pro aplikaci P Procesy
Počet fází T Třífázový
Napájecí napětí 4 380-480 VAC
Typ skříně B Kniha
Krytí 20 IP20
Hardwarová konfigurace SB Standard s brzdou
RFI filtr dle EN 55011 R1 RFI filtr tř. A1
Displej DB S vestavěným displejem
Komunikační doplněk F00 Bez komunikačního přísl.
Aplikační doplňky A00 Bez aplikačního modulu
Lakování C1 S příd. lakováním (kat. 3C3)
Velikost skříně A A
Typový kód, část 1 VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Hmotnost [kg] 2.1
kVA 2
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 2.4
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 2.1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality