VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8828

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

Due to the RoHS regulations, we can only sell this drive as a spare part. You must enter the serial number of the drive to be replaced in the Your message to us field in the basket on the delivery tab Without the serial number the order will be rejected.

VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
0,75kW, 3X380-480V 50/60Hz, IP20
RFI filtr tř. A1,

Kód modelu: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.8 kg
Čistá hmotnost 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385164

VLT® 2800 Series

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typ VLT VLT měnič kmitočtu
Typová řada 28 VLT 2800
Jmenovitý výkon 07 0,75kW
Určen pro aplikaci P Procesy
Počet fází T Třífázový
Napájecí napětí 4 380-480 VAC
Typ skříně B Kniha
Krytí 20 IP20
Hardwarová konfigurace SB Standard s brzdou
RFI filtr dle EN 55011 R1 RFI filtr tř. A1
Displej DB S vestavěným displejem
Komunikační doplněk F00 Bez komunikačního přísl.
Aplikační doplňky A00 Bez aplikačního modulu
Lakování C1 S příd. lakováním (kat. 3C3)
Velikost skříně A A
Typový kód, část 1 VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Hmotnost [kg] 2.1
kVA 1.7
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 2.4
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 2.1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Hlavní dodavatel ERR01

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality