MCD50331BT5G3X00CV1

134N9348

Tento produkt již není v nabídce.

MCD50331BT5G3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
331A,200-525 VAC,
IP00

Kód modelu: MCD50331BT5G3X00CV1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 62.2 kg
Čistá hmotnost 30.2 kg
Volume 66.6 l
EAN 5710107953530

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada MCD VLT® Soft Starter
MCD Series 5 MCD500
Jmenovitý proud 0331 331A
Bypassový stykač B S integr. bypass stykačem
Počet fází T Třífázový
Jmenovité napětí 5 200-525 VAC
Velikost skříně G3 Velikost G3
Rezervováno X Rezervováno
Krytí 00 IP00
Napájení řídicí části CV1 24 VAC/VDC
Typový kód, část 1 MCD50331BT5G3X00CV1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD50331BT5G3X00CV1
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 32
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 30.2
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality