Softstartér
Softstartér

VLT® Soft Starter MCD 500 je komplexní řešení pro měkké startování a zastavení třífázových asynchronních motorů.

Detaily produktu

Fieldbus DeviceNet
EtherNet/IP
Modbus RTU
PROFIBUS
Integrované komunikační funkce Modbus RTU
Typ Softstartér
Třída ochrany IP IP00
IP20
Volitelné komunikační funkce PROFIBUS DP V1
DeviceNet
EtherNet/IP
Výkonový rozsah pro 3fázový; 200–690 V [kW] 7,5–850
Řídicí napětí [V] 24
110–240

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services