Softstartér
Softstartér

VLT® Compact Starter MCD 201 nabízí funkce efektivního startu motoru, zatímco model VLT® Compact Starter MCD 202 poskytuje dokonalejší funkce měkkého startování a další funkce ochrany motoru.

Detaily produktu

Fieldbus DeviceNet
EtherNet/IP
Modbus RTU
PROFIBUS
Integrované komunikační funkce Modbus RTU
Typ Softstartér
Třída ochrany IP IP00
IP20
Volitelné komunikační funkce PROFIBUS DP V1
DeviceNet
EtherNet/IP
Výkonový rozsah pro 3fázový; 200–570 V (kW) 7,5–110
Řídicí napětí [V] 24
110–440

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services