VLT® AQUA Drive FC 202 Panel

Shows 1 product(s)

136X9482

FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

Frekvenční měniče
FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDriveFC-302 AutomationDrive
110 kW, Trojfázový
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S přídav. lakováním (3C3), Pojistky
Nejnovější
Konstrukční velikost: D3H
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
MCA-120 ProfiNet SRT, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0