FC-103P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

132H9810

Frekvenční měniče
FC-103P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP20 / šasí
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Profibus DP V1, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: A2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.9 kg
Čistá hmotnost 4.31 kg
Objem 21.569 l
EAN 5714853390656

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P4K0 4,0 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 IP20 / šasí
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A A0 Profibus DP V1
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D D0 Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost A2 A2
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P4K0T4E20H2XGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Výkon 110 % (NO) [kW] 4
Výška [mm] 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 90,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 150,0
Hloubka [mm] 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Výkonová ztráta NO [W] 124
Výkonová ztráta NO [W] 124
Trvalý proud (NO) [A] 10
Přerušovaný proud (NO) [A] 11
Trvalý proud (NO) [A] 8.2
Přerušovaný proud (NO) [A] 9.02
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 5.2
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 4.9
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P4K0T4E20H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality