FC-103P1K1T4Z55H1TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXD0
FC-103P1K1T4Z55H1TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132L8810

Frekvenční měniče
FC-103P1K1T4Z55H1TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1,1 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 , skříň A4
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Síťový vypínač
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: A4
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P1K1T4Z55H1TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10 kg
Čistá hmotnost 9.7 kg
Volume 52.36 l
EAN 5714853905515

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P1K1 1,1 kW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí Z55 IP55 , skříň A4
RFI Filter H1 (H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Brzdný střídač, Safe Stop T S funkcí Safe Stop
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení 1 Síťový vypínač
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D D0 Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost A4 A4
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód 1. část FC-103P1K1T4Z55H1TGX
Typový kód 2. část 1XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Power 180% (HO) [KW] NV
Výkon pro přetíž. 160% [kW] NV
Výkon pro přetíž. 150% [kW] NV
Výkon pro přetíž. 110% [kW] 1.1
Výška NV
Výška [mm] 390,0
Šířka [mm] 200,0
Hloubka [mm] 175,0
Hloubka s A,B příslušen. [mm] 175,0
Zdánlivý výkon [kVA] 2.08
Ztrátový výkon NO [W] 58
Ztrátový výkon NO [W] 58
Ztrátový výkon HO [W] NV
Ztrátový výkon HO [W] NV
Trvalý proud (NO) [A] 3
Přerušovaný proud (NO) [A] 3.3
Trvalý proud (NO) [A] 2.7
Přerušovaný proud (NO) [A] 2.97
Trvalý proud (HO) [A] NV
Přerušovaný proud (HO) [A] NV
Trvalý proud (HO) [A] NV
Přerušovaný proud (HO) [A] NV
Calculated Gross Weight 8.7
Vypočítaná hmotnost [kg] 8.4
Material Gross Weight 10
Material Net Weight 9.7
Plant from Orderline B901
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučený závod ERR01 Dodavatele nelze určit
Modelcode01 FC-103P1K1T4Z55H1TGX
Modelcode02 1XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services