FC-103N110T4E5MH2TLC7XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132L4040

Frekvenční měniče
FC-103N110T4E5MH2TLC7XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
110 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP54 / s krytem svorek
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafic. ovládací panel+USB
S příd. lakováním (kat.3C3), Pojistky
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: D1H
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103N110T4E5MH2TLC7XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 62.3 kg
Čistá hmotnost 62 kg
Volume 0 l
EAN 5714853434381

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N110 110 kW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E5M IP54 / s krytem svorek
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop T S funkcí Safe Stop
Ovládací panel L Grafic. ovládací panel+USB
Coating PCB C S příd. lakováním (kat.3C3)
Doplňky napájení 7 Pojistky
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B Q Otvor pro přístup do chlad
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost D1H D1H
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód část 1 FC-103N110T4E5MH2TLC
Typový kód část 2 7XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [KW] 110
Výška [mm] 901,0
Šířka bez doplňků C [mm] 325,0
Hloubka [mm] 378,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 378,0
kVA 147
Výkonová ztráta NO [W] 2555
Výkonová ztráta NO [W] 2557
Trvalý proud (NO) [A] 212
Přerušovaný proud (NO) [A] 233
Trvalý proud (NO) [A] 190
Přerušovaný proud (NO) [A] 209
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 62.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 62
Material Gross Weight 62.3
Material Net Weight 62
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103N110T4E5MH2TLC
Kód modelu 02 7XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality