131B3607
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenční měniče
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Rozšířená verze
11 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI filtr třídy A1/B (C1)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Síťový vypínač
Nejnovější
Konstrukční velikost: B1
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Měnič VLT® HVAC Drive je určen pro použití v oblasti ventilace, vytápění a chlazení. Díky široké paletě výkonných standardních i volitelných funkcí poskytuje tento měnič nejnižší celkové náklady na vlastnictví.