131F0426
FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenční měniče
FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Rozšířená verze
11 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: B3
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Měnič VLT® HVAC Drive je určen pro použití v oblasti ventilace, vytápění a chlazení. Díky široké paletě výkonných standardních i volitelných funkcí poskytuje tento měnič nejnižší celkové náklady na vlastnictví.