FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9860

Frekvenční měniče
FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive HVAC Základní - Standard
45 KW, Trojfázový
200 - 240 VAC, IP20 / šasi / zad.desk.
filtr A1/B red. délka kab
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: H8
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 52.5 kg
Čistá hmotnost 52.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107089284

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů FC- VLT® HVAC Drive
Řada 101 HVAC Základní - Standard
Jmenovitý výkon P45K 45 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 2 200 - 240 VAC
Stupeň krytí P20 IP20 / šasi / zad.desk.
RFI filtr H3 filtr A1/B red. délka kab
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování C S přídav. lakováním (3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost H8 H8
Produktový katalog GLBL Globální (Standard)
Typový kód, část 1 FC-101P45KT2P20H3XXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 52
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 52.3
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-101P45KT2P20H3XXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality