131L9883
Frekvenční měniče
FC-101P37KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive HVAC Základní - Standard
37 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí
filtr A1/B red. délka kab
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: H6
Další volitelné doplňky dle typového kódu
VLT® HVAC Basic Drive je ideální volba pro aplikace v HVAC
Kompaktní, robustní a výkonný měnič je ideální volbou nejen pro výrobce vzduchotechnických zařízení.
Údaje o výrobku
37 KW, 380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí, Bez ovládacího panelu,
Velikost skříně: H6
Navštivte odkaz Dokumentace a získejte kompletní přehled o této řadě produktů.