131L9844
Frekvenční měniče
FC-101P30KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive HVAC Základní - Standard
30 KW, Trojfázový
200 - 240 VAC, IP20 / šasi / zad.desk.
filtr A1/B red. délka kab
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: H7
Další volitelné doplňky dle typového kódu
VLT® HVAC Basic Drive je ideální volba pro aplikace v HVAC
Kompaktní, robustní a výkonný měnič je ideální volbou nejen pro výrobce vzduchotechnických zařízení.
Údaje o výrobku
30 KW, 200 - 240 VAC, IP20 / šasi / zad.desk., Bez ovládacího panelu,
Velikost skříně: H7
Navštivte odkaz Dokumentace a získejte kompletní přehled o této řadě produktů.