131L9869
FC-101P11KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenční měniče
FC-101P11KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive HVAC Základní - Standard
11 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A1 (C2)
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: H4
Další volitelné doplňky dle typového kódu
VLT® HVAC Basic Drive je ideální volba pro aplikace v HVAC
Kompaktní, robustní a výkonný měnič je ideální volbou nejen pro výrobce vzduchotechnických zařízení.
Údaje o výrobku
11 KW, 380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí, Bez ovládacího panelu,
Velikost skříně: H4
Navštivte odkaz Dokumentace a získejte kompletní přehled o této řadě produktů.