131B0027
Frekvenční měniče
FC-302PK55T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveFC-302 AutomationDrive
0,55 KW, Trojfázový
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A1/B (C1)
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A2
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Další volitelné doplňky dle typového kódu
VLT® AutomationDrive představuje koncepci jednoho měniče řídícího celou řadu operací od jednoduchých až po aplikace se servopohony na libovolném stroji nebo výrobní lince.