7DP-010552-000007171
7DP-010552-000007171

132H2295

NXP01055-A2H0SSV-A1A20000C2+FL24+DPAP+DLCZ

NXP01055-A2H0SSV-A1A20000C2+FL24+DPAP+DLCZ
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 105 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (C2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 07
Other options according to Model code

Kód modelu: NXP01055-A2H0SSV-A1A20000C2+FL24+DPAP+DLCZ

Detaily produktu

Brutto hmotnost 36 kg
Čistá hmotnost 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853310982

VACON NX_

Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Proud 0105 105 A
Napájecí napětí 5- 380–500 V AC
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Stupeň krytí 2 IP21/NEMA1
Úroveň emisí EMC H IEC61800-3
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Modifikace karty V- Přímé přip. s lak. deskami
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLC Palcové potrubí
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Jazyková sada firmwaru +FL24 FWlang; UK,UK,PL,UK,DE;StřEvr
Software license NONE no software license
Application +A000 No Special Application
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLCZ Čeština
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Calculated Gross Weight 36
Calculated Net Weight 35
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučený závod ERR01 Dodavatele nelze určit
Help Counter 1
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Konstrukční velikost FR07 Konstrukční velikost 07
Material Gross Weight 36
Material Net Weight 35
Modelcode01 NXP01055-A2H0SSV-
Modelcode02 A1A20000C2
Modelcode03 +FL24
Modelcode05 +DPAP+DLCZ
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Plant from Orderline D301
Platform VXSNXLM D
Prefix VXSNXLM 7
Rozměry ŠxVxH [mm] 237X591X257
Sada parametrů NONE žádné
Salestext FR0701055-2H
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Slot doplňku C 00 Bez doplňku
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E C2 (C2)RS485 (Modbus/N2)
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Stock Code 7DP-010552
Stockcode part 1 7DP-010552-118MGQ
Trvalý proud (HO) [A] 87
Trvalý proud (NO) [A] 105
Typový kód 1. část 7DP-010552
Typový kód 2. část -000007171
Vypočítaná hmotnost [kg] 35
Výkon, lehká zátěž [kW] 55
Výkon, těžká zátěž [kW] 45
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality