7DP-00725T-000053197

132L1418

NXP00725-ATH0STV-A1A2B20000+FL24+DPAP+DLCZ
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 72 A,Montážní svorka IP
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP00725-ATH0STV-A1A2B20000+FL24+DPAP+DLCZ

Detaily produktu

Brutto hmotnost 36 kg
Čistá hmotnost 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853407255

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace T Nosný držák
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0072 72 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí T Montážní svorka IP
Úroveň emisí EMC H IEC61800-3
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty V- Přímé přip. s lak. deskami
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLC Palcové potrubí
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL24 FWlang; UK,EE,PL,CZ,DE;StřEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLCZ Čeština
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +A000 No Special Application
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR07 Konstrukční velikost 07
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-00725T
Typový kód, část 2 -000053197
Prodejní text FR0700725-TH
Kód modelu 01 NXP00725-ATH0STV-
Kód modelu 02 A1A2B20000
Kód modelu 03 +FL24
Kód modelu 05 +DPAP+DLCZ
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 35
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 36
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 37
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 30
Rozměry Š × V × H [mm] 237X591X257
Trvalý proud (NO) [A] 72
Trvalý proud (HO) [A] 61
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DP-00725T
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality