
132H5089
NXP00615-A2H1SSV-A1AF0000C2+FL24+DPAP+DLCZ
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 61 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX s term.
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (C2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 06
Other options according to Model code
Skupina vzduchem chlazených a kapalinou chlazených
frekvenčních měničů VACON® NX je určena pro široké
spektrum náročných průmyslových aplikací.
Zahrnuje měniče montované na stěnu, skříňové a systémové
měniče ve výkonovém rozsahu 0,55 kW – 5,3 MW.
Kapalinou chlazené varianty jsou vhodné pro aplikace,
u nichž je nedostatečná kvalita vzduchu, prostor je
omezený a je vyžadován vysoce účinný přenos tepla.
Měniče VACON® NX poskytují maximální výkon a dynamiku
řízení motoru jak u strojů s jednou hřídelí, tak u hnacích systémů.
Konfigurovatelné I/O a průmyslové sběrnice splní jakékoli
potřeby ohledně možností připojení. Funkce měniče můžete
přizpůsobit, abyste dosáhli úspory nákladů a hlubší integrace do stroje.