Shows 2 product(s)
7DA-103060-000062944
NXA10306-A0T02SG-A1A2D7D2E9+FL24+MASG+ARFIFF03+DLCZ
Vacon Jednotka Active Front-End
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 1 030 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: D2 Karta ve slotu D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 13 INU
Další volitelné doplňky dle typového kódu
7DA-103060-000063018
NXA10306-A0T02SG-A1A2D7D2E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Jednotka Active Front-End
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 1 030 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: D2 Karta ve slotu D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 13 INU
Další volitelné doplňky dle typového kódu