Shows 1 product(s)
7DI-001252-000036447
NXI00125-A2T0CSS-A1A20000E9+FL24+DCD2+ADFIF101+DLCZ
Vacon NXI Jednotka střídače
380–500 V AC, 12 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 04
Další volitelné doplňky dle typového kódu