Shows 14 product(s)
7DP-026160-000007553
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 261 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Angličtina
Konstr.vel.61 kapalinou chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
7DP-073050-000014400
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 730 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Angličtina
Konstr.vel.62 kapalinou chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
7DP-050260-000016326
NXP05026-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 502 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Angličtina
Konstr.vel.62 kapalinou chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
7DP-075060-000016317
NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 750 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Angličtina
Konstr.vel.63 kapalinou chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
7DP-170060-000016221
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 1 700 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Angličtina
Konstr.vel.64 kapalinou chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu