AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131Z6687

AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Aktivní filtr - rozšířený
380-480 VAC, 400A korekční, IP54,
RFI třídy C2 (dříve A1), Výkonový vypínač + pojistky
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 579 kg
Čistá hmotnost 479 kg
Volume 1456.84 l
EAN 5710107363773

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada AAF Aktivní filtr - rozšířený
VLT série 006 2. generace filtru
Proudový rozsah A400 400A korekční
Počet fází T Třífázový
Jmenovité vstupní napětí 4 380-480 VAC
Krytí E54 IP54
RFI Filtr H4 RFI třídy C2 (dříve A1)
Brzda - Safe Stop X Bez brzdného střídače
Displej G Grafický ovládací panel
Lakování desek pl. spojů C Lakované desky
Doplňky napájení 3 Výkonový vypínač + pojistky
Adaptatace A X Standardní kabelové vstupy
Adaptace B X Žádná B adaptace
Softwarová verze SXXX Aktuální SW verze
Software - jazykový balíček X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
C0 příslušenství MCO CF Ochrana aktivního filtru
C1 příslušenství X Bez C1 příslušenství
Software příslušenství C XX Bez software v C příslušenství
D příslušenství DX Bez D příslušenství
Velikost skříně E1 Skříň E1
Typový kód 1. část AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Typový kód 2. část BXCFXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW Bez katalogu
Calculated Gross Weight [kg] 575
Vypočítaná hmotnost [kg] 453
Material Gross Weight 579
Material Net Weight 479
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Modelcode01 AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality