AAF006A400T4E2MH4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXD0

136H2961

AAF006A400T4E2MH4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXD0
Aktivní filtr - rozšířený
380-480 VAC, 400A korekční, IP21 / s krytem napájení,
RFI třídy C2 (dříve A1), Bez síťového příslušenství
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: AAF006A400T4E2MH4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXD0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 575 kg
Čistá hmotnost 453 kg
Volume 0 l
EAN 5710108694708

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada AAF Aktivní filtr - rozšířený
VLT série 006 2. generace filtru
Proudový rozsah A400 400A korekční
Počet fází T Třífázový
Jmenovité vstupní napětí 4 380-480 VAC
Krytí E2M IP21 / s krytem napájení
RFI Filtr H4 RFI třídy C2 (dříve A1)
Brzda - Safe Stop X Bez brzdného střídače
Displej G Grafický ovládací panel
Lakování desek pl. spojů C Lakované desky
Doplňky napájení X Bez síťového příslušenství
Adaptatace A X Standardní kabelové vstupy
Adaptace B X Žádná B adaptace
Softwarová verze SXXX Aktuální SW verze
Software - jazykový balíček X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
C0 příslušenství MCO CF Ochrana aktivního filtru
C1 příslušenství X Bez C1 příslušenství
Software příslušenství C XX Bez software v C příslušenství
D příslušenství D0 24V záložní zdroj
Velikost skříně E1 Skříň E1
Typový kód, část 1 AAF006A400T4E2MH4XGCXXXSXXXXAX
Typový kód, část 2 BXCFXXXD0
Produktový katalog NO_VIEW Bez katalogu
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 575
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 453
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 AAF006A400T4E2MH4XGCXXXSXXXXAX
Kód modelu 02 BXCFXXXD0
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality