VA100X-3L-0072-4-X+BM1X-000000471
VA100X-3L-0072-4-X+BM1X-000000471

135N2658

VACON0100-3L-0072-4-X+FBIE+HMGR

VACON0100-3L-0072-4-X+FBIE+HMGR
VACON® 100X
72 AMP, 380–480 V AC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kom. a prům. prostředí
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Grafický panel
SLOTU D: Bez doplňku
SLOTU E: Bez doplňku
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0072-4-X+FBIE+HMGR

Detaily produktu

Brutto hmotnost 32.5 kg
Čistá hmotnost 31.5 kg
Volume 1.016 hl
EAN 5715162274927

Vacon 100 X

Skupina produktů VACON VACON
Produktová řada 0100 VACON 100
Segment -X Vacon 100X
Napětí sítě -4 380–480 V AC
Proud -0072 72 A
Konstrukční velikost MM6 MM 06
Přizpůsobený +BM1X Produkt Vacon0100
Přídavná deska do slotu D +SD00 Bez doplňku
Přídavná deska do slotu E +SE00 Bez doplňku
Aplikace +A0000 Žádné speciální aplikace
Baterie reálného času +SRNO Bez baterie reálného času
Brzda +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Calculated Gross Weight 33.85
Dodatečné vybavení A +Q000 Bez dodatečného vybavení A
Dodatečné vybavení B +Q000 Bez dodatečného vybavení B
Dodatečné vybavení C +Q000 Bez dodatečného vybavení C
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučený závod ERR01 Dodavatele nelze určit
Frekvence +LS50 50 Hz
Jazyková sada firmwaru +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR jaz
Modelcode01 VACON0100-3L-0072-4-X
Modelcode04 +FBIE+HMGR
Panel +HMGR Grafický panel
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Přepravní balení +GSCB Standardní obalový materiál
Regionální -R00 Mezinárodní
Rozměry ŠxVxH [mm] 350X500X236
Schválení C-tick +GACT Schválení C-tick
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Schválení pro lodní průmysl +E000 Bez schválení pro lodní prům.
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Svorkovnice +TBOX Základní svorkovnice
Systémový firmware +F0072 Systémový software GP
Typ vstupu -3L -3L
Typový kód 1. část VA100X-3L-0072-4-X+BM1X
Typový kód 2. část -000000471
Volba interní FB +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Vypočítaná hmotnost [kg] 31.5
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Metrické měrné jednotky
Zobrazení produktů (Přepnout) GLBL Globální (Standardní)
ÚDAJE O NAPĚTÍ 72 AMP
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka
Úrovně EMC +EMC2 C2 Kom. a prům. prostředí

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality