OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
134U8079
OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienické provedení, max 2.3 KW (V210),
31,13, 40 mm, Nerezová ocel,
Bez CSA/UL, Vertikální, Bez brzdy,
Motor+konektory bez kabel
Kód modelu:
OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive je flexibilní, energeticky účinný hnací systém,
který významně snižuje počet variant měničů v typickém závodě na
zpracování potravin a nápojů nebo materiálů, což vede k výraznému
snížení provozních nákladů a výrazným úsporám energie.
Poznámka: Pokud je zapotřebí zkrutná tyč, objednejte ji jako
příslušenství.