FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2986

Frekvenční měniče
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi DriveFC-280
7,5kW, Třífázové 380-480V AC
IP20, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
standard s Modbus
Konstrukční velikost: K3
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.26 kg
Čistá hmotnost 4.71 kg
Volume 21.28 l
EAN 5710107990054

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon P7K5 7,5kW
Jmenovité napájení T4 Třífázové 380-480V AC
Stupeň krytí E20 IP20
RFI filtr dle EN 55011 H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač B Brzdný střídač
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X No Adaption
Verze softwaru SXXX Nejnovější verze
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska AX standard s Modbus
Konstrukční velikost K3 K3
Typový kód 1. část FC-280P7K5T4E20H1BXC
Typový kód 2. část XXXSXXXXAX
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
Calculated Gross Weight [kg] 4.9
Vypočítaná hmotnost [kg] 4.6
Material Gross Weight 5.26
Material Net Weight 4.71
Přerušovaný proud (HO) [A] 24.8
Přerušovaný proud (HO) [A] 24.8
Trvalý proud (HO) [A] 15.5
Trvalý proud (HO) [A] 14
Ztrátový výkon HO [W] 192.8
Zdánlivý výkon [kVA] 10.7
Výkon pro přetíž. 160% [kW] 7.5
Výška [mm] 272.5
Šířka [mm] 115
Hloubka [mm] 168
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Modelcode01 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSXXXXAX

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality