FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9868

Frekvenční měniče
FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- HVAC Základní - Standard
7,5 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A1 (C2)
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: H3
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.17 kg
Čistá hmotnost 4.9 kg
Volume 14.25 l
EAN 5710107089741

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® HVAC Drive
Varianta 101 HVAC Základní - Standard
Výkon P7K5 7,5 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr dle EN 55011 H4 RFI filtr třídy A1 (C2)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování C S přídav. lakováním (3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost H3 H3
Produktový katalog GLBL Globální (Standard)
Typový kód 1. část FC-101P7K5T4E20H4XXC
Typový kód 2. část XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vypočítaná hmotnost [kg] 4.8
Calculated Gross Weight 5.1
Material Gross Weight 5.17
Material Net Weight 4.9
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučený závod ERR01 Dodavatele nelze určit
Modelcode01 FC-101P7K5T4E20H4XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services