FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9866

Frekvenční měniče
FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive HVAC Základní - Standard
4,0 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A1 (C2)
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: H2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.97 kg
Čistá hmotnost 3.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427807563

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů FC- VLT® HVAC Drive
Řada 101 HVAC Základní - Standard
Jmenovitý výkon P4K0 4,0 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H4 RFI filtr třídy A1 (C2)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování C S přídav. lakováním (3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost H2 H2
Produktový katalog GLBL Globální (Standard)
Typový kód, část 1 FC-101P4K0T4E20H4XXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 3.7
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 4
Závod z objednávky B901
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-101P4K0T4E20H4XXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality