VA100X-3L-0031-4-X+BM1X-000079012

132N8345

VACON0100-3L-0031-4-X+FL04+FBIE+HMGR+SDB2
VACON® 100X
31 AMP, 380–480 V AC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kom. a prům. prostředí
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Grafický panel
SLOTU D: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
SLOTU E: Bez doplňku
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0031-4-X+FL04+FBIE+HMGR+SDB2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 15.65 kg
Čistá hmotnost 14.9 kg
Volume 0.378 hl
EAN 5715253124742

Vacon 100 X

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů VACON VACON
Produktová řada 0100 VACON 100
Typ vstupu -3L -3L
Proud -0031 31 A
Údaje o proudu 31 AMP
Napětí sítě -4 380–480 V AC
Segment -X Vacon 100X
Regionální -R00 Mezinárodní
Přizpůsobený +BM1X Produkt Vacon0100
Svorkovnice +TBOX Základní svorkovnice
Brzda +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frekvence +LS50 50 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Metrické měrné jednotky
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka
Jazyková sada firmwaru +FL04 UK, CZ, DE, PL, RU, SI, LT jaz
Systémový firmware +F0072 Systémový software GP
Úrovně EMC +EMC2 C2 Kom. a prům. prostředí
Schválení pro lodní průmysl +E000 Bez schválení pro lodní prům.
Aplikace +A0000 Žádné speciální aplikace
Volba interní FB +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Panel +HMGR Grafický panel
Baterie reálného času +SRNO Bez baterie reálného času
Přídavná deska do slotu D +SDB2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Přídavná deska do slotu E +SE00 Bez doplňku
Dodatečné vybavení A +Q000 Bez dodatečného vybavení A
Dodatečné vybavení B +Q000 Bez dodatečného vybavení B
Dodatečné vybavení C +Q000 Bez dodatečného vybavení C
Přepravní balení +GSCB Standardní obalový materiál
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení C-tick +GACT Schválení C-tick
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Konstrukční velikost MM5 MM 05
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 VACON0100-3L-0031-4-X
Kód modelu 03 +FL04
Kód modelu 04 +FBIE+HMGR
Kód modelu 05 +SDB2
Typový kód část 1 VA100X-3L-0031-4-X+BM1X
Typový kód část 2 -000079012
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 14.9
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 15.65
Rozměry Š × V × H [mm] 233X367X214
Závod z objednávky C503
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality