VA100X-3L-0016-4-X+BM1X-000000842
135N8757
VACON® 100X
,
,
,
SLOTU D:
SLOTU E:
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Kód modelu:
VACON0100-3L-0016-4-X
VACON® 100 X
Dosáhněte maximálního výkonu v náročných prostředích. Tento měnič odolá vysokému tlaku vody, silným vibracím, teplu a nečistotám. Větrací membrána Gore®, venkovní krytí IP66/typ 4X a rozsah provozní teploty od -40 do +60 °C poskytují naprostou volnost pro venkovní instalace bez jakéhokoli omezení.
Díky výkonovému rozsahu měniče až do 37 kW jsou výhody decentralizovaných řešení dostupné pro širokou škálu aplikací.