136Z7626
VACON0100-3L-0008-5-X+FBIE+HMGR+QDSS
VACON® 100X
8 AMP, 380–500 V AC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kom. a prům. prostředí
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Grafický panel
SLOTU D: Bez doplňku
SLOTU E: Bez doplňku
Další volitelné doplňky dle typového kódu
VACON® 100 X
Dosáhněte maximálního výkonu v náročných prostředích. Tento měnič odolá vysokému tlaku vody, silným vibracím, teplu a nečistotám. Větrací membrána Gore®, venkovní krytí IP66/typ 4X a rozsah provozní teploty od -40 do +60 °C poskytují naprostou volnost pro venkovní instalace bez jakéhokoli omezení.
Díky výkonovému rozsahu měniče až do 37 kW jsou výhody decentralizovaných řešení dostupné pro širokou škálu aplikací.