VA100X-3L-0005-5-X+BM1X-000067604
VA100X-3L-0005-5-X+BM1X-000067604

132N0431

VACON0100-3L-0005-5-X+FL04+HMGR
VACON® 100X
5,6 AMP, 380–500 V AC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kom. a prům. prostředí
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Grafický panel
SLOTU D: Bez doplňku
SLOTU E: Bez doplňku
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0005-5-X+FL04+HMGR

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.55 kg
Čistá hmotnost 8.8 kg
Volume 0.311 hl
EAN 5715253042206

Vacon 100 X

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů VACON VACON
Produktová řada 0100 VACON 100
Typ vstupu -3L -3L
Proud -0005 5,6 A
ÚDAJE O NAPĚTÍ 5,6 AMP
Napětí sítě -5 380–500 V AC
Segment -X Vacon 100X
Regionální -R00 Mezinárodní
Přizpůsobený +BM1X Produkt Vacon0100
Svorkovnice +TBOX Základní svorkovnice
Brzda +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frekvence +LS50 50 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Metrické měrné jednotky
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka
Jazyková sada firmwaru +FL04 UK, CZ, DE, PL, RU, SI, LT jaz
Systémový firmware +F0072 Systémový software GP
Úrovně EMC +EMC2 C2 Kom. a prům. prostředí
Schválení pro lodní průmysl +E000 Bez schválení pro lodní prům.
Aplikace +A0000 Žádné speciální aplikace
Volba interní FB +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Panel +HMGR Grafický panel
Baterie reálného času +SRNO Bez baterie reálného času
Přídavná deska do slotu D +SD00 Bez doplňku
Přídavná deska do slotu E +SE00 Bez doplňku
Dodatečné vybavení A +Q000 Bez dodatečného vybavení A
Dodatečné vybavení B +Q000 Bez dodatečného vybavení B
Dodatečné vybavení C +Q000 Bez dodatečného vybavení C
Přepravní balení +GSCB Standardní obalový materiál
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení C-tick +GACT Schválení C-tick
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Konstrukční velikost MM4 MM 04
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 VACON0100-3L-0005-5-X
Modelcode03 +FL04
Modelcode04 +HMGR
Typový kód 1. část VA100X-3L-0005-5-X+BM1X
Typový kód 2. část -000067604
Vypočítaná hmotnost [kg] 8.8
Calculated Gross Weight 9.55
Rozměry ŠxVxH [mm] 191X316X197
Plant from Orderline C503
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučený závod ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN US 3A999.A
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1
Material Gross Weight 9.55
Material Net Weight 8.8

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services