Motion Controls a servopohony
Motion Controls a servopohony

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 je systém servopohonu, který se ideálně hodí pro náročné aplikace v oblasti potravinářského, nápojového, farmaceutického a balicího průmyslu.

Detaily produktu

Typ Motion Controls a servopohony
Třída ochrany IP (UL) IP54/typ 12
IP66/typ 4X
Volitelné komunikační funkce Powerlink
PROFINET
EtherCAT
Výkonový rozsah; 565–680 V DC [kW] 1,5–3,8
4,6–13

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services