7DP-002255-000012874

132H0071

Tento produkt již není v nabídce.

NXP00225-A5H1SSS-A1A3000000+FL24+DNOT

NXP00225-A5H1SSS-A1A3000000+FL24+DNOT
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 22 A,IP54/NEMA12
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 05
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP00225-A5H1SSS-A1A3000000+FL24+DNOT

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.1 kg
Čistá hmotnost 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853286256

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0022 22 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 5 IP54/NEMA12
Úroveň emisí EMC H IEC61800-3
Brzdný střídač 1 Integrovaný brzdný střídač
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty S- Přímé připojení / standardní
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLC Palcové potrubí
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Slot doplňku C 00 Bez doplňku
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL24 FWlang; UK,EE,PL,CZ,DE;StřEvr
Úroveň dokumentace +DNOT Žádné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +A000 No Special Application
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR05 Konstrukční velikost 05
Jmenovitý výkon 11K 11 kW/15 HP
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-002255
Typový kód, část 2 -000012874
Prodejní text FR0500225-5H
Kód modelu 01 NXP00225-A5H1SSS-
Kód modelu 02 A1A3000000
Kód modelu 03 +FL24
Kód modelu 05 +DNOT
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 8.1
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 9.1
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 11
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 7.5
Rozměry Š × V × H [mm] 144X417X214
Trvalý proud (HO) [A] 16
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DP-002255-118LGZ
Skladový kód 7DP-002255
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Calculated Net Weight 8.1
Help Counter 1
Závod z objednávky D301
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality