AME 25, Napájecí napětí [V] AC: 24, 15 s/mm, 15 mm

082H3041

AME 25 SU 24V 15s/mm 15mm 450N

Toote üksikasjad

Brutto hmotnost 2.256 Kilogram
Čistá hmotnost 2.21 Kilogram
Objem 4.928 Liter
EAN 5702421523568

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 25 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
Energiatarve [W] 14 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Ohutusfunktsioon Jah
Rakendus HVAC süsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise sisendsignaal Y [mA], takistus [Ohm] 500
Reguleerimise sisendsignaal Y [V], takistus [kOhm] 24 kOhm
Rychlost vřetena [s/mm] 15 s/mm
SCIPi kausta nr 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 25 SU/SD
Sulgemisjõud [N] 450 N
Tooterühm Gear actuators
Typ řídicího signálu Modulační/3bodový
Täiturmootori kiirus [s/mm] 11 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AME 25
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Jah
Vstupní řídicí signál Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vstupní řídicí signál Y [V] 0(2) - 10 V
Zdvih [mm] 15 mm
Zpětná vazba polohy Ano
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality