Hlavice RAE-K, RAE-K 5034, Kapalina, Typ senzoru: Integrovaný snímač, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G5034

Protimrazová ochrana, omezení a uzamknutí nastavené hodnoty teploty; pro ventily jiných značek než Danfoss

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.15 kg
Čistá hmotnost 0.14 kg
EAN 5702421034675

 

Barva Bílá RAL 9016
Funkce uzavření Ne
Konstrukce snímače RAE-K
Médium snímače Kapalina
Nastavená teplota snímače [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.] 8 °C
Ochrana proti mrazu Ano
Omezení teploty Ano
Popis Protimrazová ochrana, omezení a uzamknutí nastavené hodnoty teploty; pro ventily jiných značek než Danfoss
Produktová skupina Radiátorové hlavice
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Typ Hlavice RAE-K
Typ připojení k ventilu M30x1.5
Typ připojení ke snímači Kovová matice
Typ senzoru Integrovaný snímač
Verze čidla RAE-K 5034

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality