Hlavice RAE, RAE 5054, Kapalina, Typ senzoru: Integrovaný snímač, 8 °C - 28 °C, RA

013G5054

Tento produkt již není v nabídce.
Máme náhradu.

Ochrana proti mrazu, s nastavitelným teplotním omezením a možností zaaretování, bílá zásuvka

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.148 Kg
Čistá hmotnost 0.139 Kg
Volume 0.365 Liter
EAN 5702420044941

 

Barva Bílá RAL 9016
Capillary tube length [ft] [Max] 0 ft
China RoHS compliance Out of scope
Description Ochrana proti mrazu, s nastavitelným teplotním omezením a možností zaaretování, bílá zásuvka
Délka kapilárního potrubí [m] [max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funkce uzavření Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukce snímače RAE
Médium snímače Kapalina
Nastavená teplota snímače [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.] 8 °C
Obsah sady Čidlo
Ochrana proti mrazu Ano
Omezení teploty Ano
Produktová skupina Radiator Sensors
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 46 °F
Typ RAE Sensors
Typ připojení k ventilu RA
Typ připojení ke snímači RA-klik
Typ senzoru Integrovaný snímač
UK RoHS compliance Out of scope
Verze čidla RAE 5054

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality