Aby bylo zachováno zabezpečení Vašeho účtu, byl iniciován postup přihlášení.Platnost vaší relace vyprší za
Byli jste odhlášeni z důvodu nečinnosti v posledních 120 minutách.
Když budete pokračovat, budete přihlášeni a přesměrováni do Vašeho výchozího obchodu Danfoss.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 49 product(s)
IHPT, 2.40 m³/h, 45 °C - 65 °C, 0.6 m, Vnitřní závit
IHPT PN16 15/2,4 45-65 U-matice D 90
IHPT, 3.00 m³/h, 45 °C - 65 °C, 0.6 m, Vnitřní závit
IHPT PN16 15/3 45-65 U-matice D 90
AVTQ, 1.60 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Vnější závit
AVTQ PN16 15/1,6 40C závit vratný
AVTQ, 3.20 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Vnější závit
AVTQ PN16 20/3,2 35C závit vratný
AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2.0 m
AVTB Termost.poh. 20-60 2 m 9,5x180 mm
Zobrazit: